Schmalz

Sipariş Bilgileri

Ürün bağlanmaya hazır bir bileşen olarak teslim edilir.

Açık telli 3 m uzunluğunda bir kablo dahildir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

FS 200 D 2PA K

Parça no.: 10.06.04.00010

Entegre vakum akış sensörü ve basınç şalteri ve iki dijital çıkış sinyalleri

Endüstriler: Elektronik | Güneş Enerjisi | İlaç

0 ... 200 l/min
0 ... 100 l/min
Ölçüm aralığı-1...8bar
ŞekilDijital ekran
İnşaat vakum anahtarı2x PNP + 1x analog
Elektrik bağlantısıCable
BağlantıG1/4"
Koruma tipi IPIP 40 (with plug)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 17  mm
d1 2,5  mm
d2 3  mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/4"-F
H 50  mm
H1 52  mm
H2 3  mm
H3 9,5  mm
H4 36,7  mm
L 55  mm
L1 84,2  mm
L2 18,5  mm
L3 18,6  mm
Lk 2.000  mm
SW1 17  mm
X1 28  mm
X2 18  mm
Y1 8  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Ölçüm aralığı -1...8bar
Bağlantı G1/4"
Koruma tipi IP IP 40 (with plug)
Ağırlık 110,5  g
0 ... 200 l/min
0 ... 100 l/min
İnşaat vakum anahtarı 2x PNP + 1x analog
Elektrik bağlantısı Cable
Ürün ailesi FS
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git