Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vakum ve basınç şalteri VS-V/P-AH/AV-T bağlantıya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, bağlantı adaptörü

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

VS-V-AH-T-PNP M8-4

Parça no.: 10.06.02.00295

Vakum/basınç sensörü ile 2 öğretilebilir, dijital çıkış sinyali

Endüstriler: Genel

Ölçüm aralığı [bar]-1,0 ... 0,0 bar
ŞekilYatay
Anahtarlama noktasıÖğretme işlevi
İnşaat vakum anahtarıPNP anahtarlama
Elektrik bağlantısıErkek bağlantı M8, 4 kutuplu
EndikasyonLED
Koruma tipi IPIP 40
Girişler / çıkışlar2 dijital
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 10  mm
G1 M8-M
H 17,5  mm
L 36,2  mm
L1 43  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Ölçülen ortam Agresif olmayan gazlar; kuru, yağsız hava
Ölçüm aralığı [bar] -1,0 ... 0,0 bar
Maks. aşırı basınç güvenliği 5  bar
Tekrarlanabilirlik Tam ölçek değerinin ± %1'i
Histerezis Ayarlanabilir
Girişler / çıkışlar 2 dijital
Anahtarlama kapasitesi maks. 200  mA
Endikasyon LED
Elektrik bağlantısı Erkek bağlantı M8, 4 kutuplu
Gerilim 10-30V DC
Akım tüketimi 20  mA
Koruma tipi IP IP 40
Sıcaklık etkisi Tam ölçek değerinin ± %3'ü
Çalışma sıcaklığı 0 ... 60 °C
Ağırlık 6  g
Ürün ailesi VS-V-AH
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git