Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vakum regülatörü VR, tutma açısı dahil olmak üzere bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

VR G3/8-IG HW

Parça no.: 10.05.05.00026

Vakum değişimlerini telafi etmek için vakum regülatörü

Endüstriler: Genel

Diş G1G3/8"-F
Vakum aralığı-990 ... -14 mbar
Ek ekipmanMontaj braketi
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 76,4  mm
B1 87,2  mm
B2 49  mm
G1 G3/8"-F
G2 G1/4"-F
H 176,8  mm
H2 82,3  mm
H3 9  mm
L 76  mm
X1 45  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Vakum aralığı -990 ... -14 mbar
Tekrarlanabilirlik 5 mbar
Akış hızı maks. vakum 195  l/min
Akış hızı maks. 11,7  m³/h
Çalışma sıcaklığı 5 ... 60 °C
Ağırlık 0,65  kg
Ürün ailesi VR
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git