ST G1/4-AG 13 MS-V
Parça no.: 10.08.03.00158
Hortum manşonu
Endüstriler: Genel
| Diş G1 | G1/4"-M |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 13 (mm) |
| Malzeme | Pirinç |
| Yüzey | nikel kaplama |
| Uzunluk L | 5.5 (mm) |
| Nominal çap dn | 7.5 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 7,5 mm |
| D | 13,9 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| L | 5,5 mm |
| L1 | 42 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 17 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Pirinç |
| Ağırlık | 32 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon