SSB 60-80 ST-VZ
Parça no.: 10.07.10.00006
Düzgün sabitlemek için hortum kelepçesi hortumlar
Endüstriler: Genel
| Sıkıştırma aralığı [mm] | 60,0 ... 80,0 mm |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey | galvanizli |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d1 | 60 mm |
| d2 | 80 mm |
| L | 9 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Sıkıştırma aralığı [mm] | 60,0 ... 80,0 mm |
| Malzeme | Çelik |
| Ağırlık | 26 g |
| Ürün ailesi | SSB / SSD |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon