DR G3/4 33/27x2 PA
Parça no.: 10.07.08.00024
Sızdırmazlık halkası
Endüstriler: Genel
| için | G3/4 |
| Dış çap D | 33 (mm) |
| İç çap d | 27 (mm) |
| Malzeme | Poliamid |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 27 mm |
| D | 33 mm |
| L | 2 mm |
| için | G3/4 |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Poliamid |
| Ağırlık | 1 g |
| Ürün ailesi | DR |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon