Schmalz

Sipariş Bilgileri

Rotil KGL, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

KGL G1/2-IG G1/2-AG

Parça no.: 10.01.03.00111

Eğimli yüzeylere adaptasyon için mafsallı vantuzlu bağlantı

Endüstriler: Genel

Diş G1G1/2"-F
Diş G2G1/2"-M
Yükseklik H40 (mm)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
dn 4  mm
H 40  mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/2"-M
LG1 14  mm
LG2 12  mm
SW1 24  mm
W 15  °
Teknik veri
Öznitelik Değer
Dikey yük 2.500  N
Ağırlık 116  g
Ürün ailesi KGL
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git