FLK G1/4-AG G1/4-AG
Parça no.: 10.01.03.00152
Eğimli yüzeylere uyum için esnek vantuz montajı
Endüstriler: Genel
| Diş G1 | G1/4"-M |
| Diş G2 | G1/4"-M |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 70 °C |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 3 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| G2 | G1/4"-M |
| L | 16,5 mm |
| LG1 | 10,5 mm |
| LG2 | 12 mm |
| SW1 | 17 mm |
| W | 12 ° |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Bükülme momenti | 10 Nm |
| Dikey yük | 750 N |
| Ağırlık | 30 g |
| Ürün ailesi | FLK |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon