SXT-TC-F2-0-C4
Parça no.: 10.07.13.00156
Çapraz kiriş bağlantısı. f. döner kollar, boru tooling bağlantı için, dişli braketi ile
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Bağlantı 1 | SXT-CON-GB-F-D25 |
| Bağlantı 2 | SXT-CON-GB-MO-D40 |
| Açı | 0 (°) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Bağlantı 1 | SXT-CON-GB-F-D25 |
| Bağlantı 2 | SXT-CON-GB-MO-D40 |
| B | 35 mm |
| d | 25 mm |
| d1 | 40 mm |
| H | 69,5 mm |
| H2 | 56 mm |
| H3 | 20 mm |
| H4 | 26 mm |
| L | 106,8 mm |
| X1 | 45,8 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 334 g |
| Ürün ailesi | SXT |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon