Schmalz

Sipariş Bilgileri

HT-SG I vantuz tutucuları bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: geçmeli bağlantı parçaları STV-GE

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

HT-SG A5 I 10 31 G3/8-AG AB

Parça no.: 10.07.06.00496

Vantuz için tutucu

Endüstriler: Metal | Otomotiv

Bağlantı 1Bilyalı kafa 32 mm
Şekilentegre nozul
Vantuz bağlantısıG3/8"-M
Ürün ailesiHT-SG-I
Ek fonksiyonAktif üfleme
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 31  mm
B1 73  mm
B2 32  mm
D 32  mm
G2 G3/8"-M
G3 G1/8"-F
G4 G1/8"-F
H 24,5  mm
H1 65,5  mm
L 45,5  mm
L1 82  mm
L2 67  mm
L3 15  mm
LG2 22  mm
SW1 22  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Ağırlık 180,2  g
Ürün ailesi HT-SG-I
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git