HT-SG A2 I 10 31 NPT3/8-AG AV VS
Parça no.: 10.07.06.00592
Vantuz için tutucu
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Bağlantı 1 | Ø19mm yuvalı cıvata |
| Şekil | entegre nozul |
| Vantuz bağlantısı | NPT3/8-M |
| Ürün ailesi | HT-SG-I |
| Ek fonksiyon | Atmosferik havalandırma |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 31 mm |
| B1 | 73 mm |
| B2 | 32 mm |
| D | 19 mm |
| G2 | NPT3/8-M |
| G4 | G1/8"-F |
| H | 24,5 mm |
| H1 | 52,85 mm |
| L | 39,3 mm |
| L1 | 82,55 mm |
| L2 | 60,8 mm |
| L3 | 11,7 mm |
| LG2 | 15 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 212,2 g |
| Ürün ailesi | HT-SG-I |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon