Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vakum/basınçlı hava dağıtıcısı VTR, bağlantıya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

VTR G3/8-IG 5xG1/4 AL

Parça no.: 10.09.03.00060

Vakum/basınçlı hava dağıtıcısı

Endüstriler: Genel

GirişG3/8"-IG
Çıkışlar5 x thread G1/4"-F
Uzunluk L72 (mm)
Genişlik B39 (mm)
Yükseklik H24 (mm)
MalzemeAlüminyum
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 39  mm
d 6,5  mm
G1 G3/8"-F
G2 G1/4"-F
H 24  mm
L 72  mm
L2 36  mm
LG1 10,5  mm
LG2 10,5  mm
Y1 27  mm
5 x diş G1/4"-F
Teknik veri
Öznitelik Değer
Malzeme Alüminyum
Ağırlık 110  g
Ürün ailesi VTR
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git