FILT-EINS 15 27x23 A2 VF-1/4-Draht
Parça no.: 10.07.01.00013
Filtre eki (yuvarlak)
| Filtre gözenek boyutu | 15 (µm) |
| Dış çap D | 27 (mm) |
| Uzunluk L | 23 (mm) |
| Filtre malzemesi | Paslanmaz çelik |
| İnşaat kullanımı | Filtre VF |
| Boyut | 1/4-Draht |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 10 mm |
| D | 27 mm |
| L | 23 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Boyut | 1/4-Draht |
| Filtre gözenek boyutu | 15 µm |
| Ağırlık | 18 g |
Dokümantasyon
Dokümantasyon