STF G3/4-IG N
Parça no.: 10.07.01.00007
Toz filtresi
Endüstriler: Ahşap | Genel | Lojistik | Metal | Otomotiv | Paketleme
| Bağlantı | G3/4"-F |
| Şekil | Çelik gövde |
| Nominal akış hızı | 42 (m³/h) |
| Filtre gözenek boyutu | 3 (µm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B1 | 59 mm |
| D | 97 mm |
| G1 | G3/4"-F |
| G2 | G3/4"-F |
| L | 88,5 mm |
| L1 | 158,5 mm |
| L2 | 5,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Bağlantı | G3/4"-F |
| Nominal akış hızı | 42 m³/h |
| Nominal akış hızı | 700 l/min |
| Maks. vakum | -950 mbar |
| Filtre gözenek boyutu | 3 µm |
| Ağırlık | 0,5 kg |
| Ürün ailesi | VF |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon