Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vakum filtresi VF / STF / STF-D bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: yedek filtre kartuşu
Mevcut aksesuarlar: montaj braketi

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

STF-D 60 P 4.5 F SSD

Parça no.: 10.07.01.00266

Toz filtresi (basınç göstergeli)

Endüstriler: Ahşap | Genel | Lojistik | Metal | Otomotiv | Paketleme

BağlantıØ60mm
ŞekilPiclon muhafaza
Nominal akış hızı270 (m³/h)
Filtre gözenek boyutu3 (µm)
Ek fonksiyonFiltre izleme
Ek ekipmanHortum kelepçeleri SSD
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B1 221  mm
B2 112  mm
d 8,5  mm
D 170  mm
D1 198  mm
D2 60  mm
D3 60  mm
H 218  mm
L 355  mm
L1 658  mm
L2 303  mm
X1 192  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Bağlantı Ø60mm
Nominal akış hızı 270  m³/h
Nominal akış hızı 4.500  l/min
Maks. vakum -500  mbar
Filtre gözenek boyutu 3  µm
Ağırlık 2,1  kg
Ürün ailesi VF
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git