Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vakum filtresi VFT bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: filtre kartuşu (filtre eki)
Mevcut aksesuarlar: filtre tutucu

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

VFT G3/8-IG 80

Parça no.: 10.07.01.00122

Şeffaf muhafazalı ve değiştirilebilir filtreli vakumlu kap filtre

Endüstriler: Ahşap | Genel | Lojistik | Metal | Otomotiv | Paketleme

BağlantıG3/8"-F
ŞekilUzun filtre eki
Nominal akış hızı245 (l/min)
Nominal akış hızı14.7 (m³/h)
Filtre gözenek boyutu80 (µm)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
D 48,5  mm
G1 G3/8"-F
H 101  mm
H1 88  mm
L 77,2  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Bağlantı G3/8"-F
Nominal akış hızı 245  l/min
Nominal akış hızı 14,7  m³/h
Maks. vakum -990  mbar
25° C'de aşırı basınç (maks.) 7  bar
50° C'de aşırı basınç (maks.) 5  bar
Filtre gözenek boyutu 80  µm
Ağırlık 79  g
Ürün ailesi VFT
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git