VFT G1/2-IG 80
Parça no.: 10.07.01.00125
Şeffaf muhafazalı ve değiştirilebilir filtreli vakumlu kap filtre
Endüstriler: Ahşap | Genel | Lojistik | Metal | Otomotiv | Paketleme
| Bağlantı | G1/2"-F |
| Şekil | Uzun filtre eki |
| Nominal akış hızı | 300 (l/min) |
| Nominal akış hızı | 18 (m³/h) |
| Filtre gözenek boyutu | 80 (µm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D | 48 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| H | 101 mm |
| H1 | 88 mm |
| L | 77,2 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Bağlantı | G1/2"-F |
| Nominal akış hızı | 300 l/min |
| Nominal akış hızı | 18 m³/h |
| Maks. vakum | -990 mbar |
| 25° C'de aşırı basınç (maks.) | 7 bar |
| 50° C'de aşırı basınç (maks.) | 5 bar |
| Filtre gözenek boyutu | 80 µm |
| Ağırlık | 76 g |
| Ürün ailesi | VFT |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon