ANW G1/8-IG G1/8-AG
Parça no.: 10.01.01.10113
Vantuzları sınırlı alanlara monte etmek için adaptör
Endüstriler: Genel
| Vantuz bağlantısı | G1/8"-M |
| Ürün ailesi | ANW |
| Malzeme | Alüminyum |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 6,6 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/8"-M |
| G3 | G1/8"-F |
| H | 21 mm |
| H1 | 7,5 mm |
| LG1 | 9,5 mm |
| LG2 | 7 mm |
| LG3 | 6 mm |
| SW1 | 16 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 12 g |
| Ürün ailesi | ANW |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon