HTR-UNI 2N FSTE-HDB
Parça no.: 10.01.03.00332
Vantuzların ayarlanabilir montajı için üniversal tutucu
Endüstriler: Genel
| Çalışma sıcaklığı | °C |
| Şekil | FSTE-HDB için |
| Çapraz kiriş bağlantısı | 2 sürgülü blok |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 44 mm |
| d | 20 mm |
| D | 59 mm |
| G2 | M6-M |
| H | 27,5 mm |
| L | 28 mm |
| L3 | 20 mm |
| W | 15 ° |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 155 g |
| Ürün ailesi | HTR-UNI |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon