SCHL-AN W 60-79x79x45 FMPParça no.: 10.01.38.00300Hose connector, bent (inst)Uzunluk L79 (mm)Genişlik B79 (mm)Yükseklik H45 (mm)Delik aralığı X162 (mm)Delik aralığı Y150 (mm)Dış çap D60 (mm)İnşaat kullanımıVakum alanı kavrama sistemi FMPDaha fazla gösterDaha az göster
SCHL-AN 60-79x79x45 FMP-SParça no.: 10.01.38.03582Hose connector - straight pre-assembUzunluk L79 (mm)Genişlik B79 (mm)Yükseklik H45 (mm)Delik aralığı X150 (mm)Delik aralığı Y162 (mm)Dış çap D60 (mm)İnşaat kullanımıVakum alanı kavrama sistemi FMP-SDaha fazla gösterDaha az göster
SCHL-AN 32-79x79x40 FMP-SParça no.: 10.01.38.03581Hose connector - straight pre-assembUzunluk L79 (mm)Genişlik B79 (mm)Yükseklik H40 (mm)Delik aralığı X150 (mm)Delik aralığı Y162 (mm)Dış çap D32 (mm)İnşaat kullanımıVakum alanı kavrama sistemi FMP-SDaha fazla gösterDaha az göster
VRS-PL 79x79x12 SPZ G2-IGParça no.: 10.01.21.01280VG-Gripper süngeri - pre-assemblyUzunluk L79 (mm)Genişlik B79 (mm)Yükseklik H12 (mm)Diş G1G2"-Fİnşaat kullanımıSchmalz PaletleyiciDaha fazla gösterDaha az göster
SCHL-AN W 32-79x79x29 FMP-SParça no.: 10.01.38.04297Hose connector - 90° pre-assembUzunluk L79 (mm)Genişlik B79 (mm)Yükseklik H29 (mm)Delik aralığı X162 (mm)Delik aralığı Y150 (mm)Dış çap D32 (mm)İnşaat kullanımıVakum alanı kavrama sistemi FMP-SDaha fazla gösterDaha az göster
SCHL-AN 32-79x79x40 FMPParça no.: 10.01.38.00298Hose connector, straight (inst)Uzunluk L79 (mm)Genişlik B79 (mm)Yükseklik H40 (mm)Delik aralığı X162 (mm)Delik aralığı Y150 (mm)Dış çap D32 (mm)İnşaat kullanımıVakum alanı kavrama sistemi FMPDaha fazla gösterDaha az göster
SCHL-AN 60-79x79x45 FMPParça no.: 10.01.38.00301Hose connector, straight (inst)Uzunluk L79 (mm)Genişlik B79 (mm)Yükseklik H45 (mm)Delik aralığı X162 (mm)Delik aralığı Y150 (mm)Dış çap D60 (mm)İnşaat kullanımıVakum alanı kavrama sistemi FMPDaha fazla gösterDaha az göster
SCHL-AN W 32-79x79x29 FMPParça no.: 10.01.38.00299Hose connector - 90° pre-assembUzunluk L79 (mm)Genişlik B79 (mm)Yükseklik H29 (mm)Delik aralığı X162 (mm)Delik aralığı Y150 (mm)Dış çap D32 (mm)İnşaat kullanımıVakum alanı kavrama sistemi FMPDaha fazla gösterDaha az göster
SCHL-AN W 60-79x79x45 FMP-SParça no.: 10.01.38.03983Hose connector - 90° pre-assembUzunluk L79 (mm)Genişlik B79 (mm)Yükseklik H45 (mm)Delik aralığı X162 (mm)Delik aralığı Y150 (mm)Dış çap D60 (mm)İnşaat kullanımıVakum alanı kavrama sistemi FMP-SDaha fazla gösterDaha az göster
VENT-EINH 8/6 NC 24V-DCParça no.: 10.01.21.02405Valf ünitesiBağlantıHortum 8/6Kontrol ValfiNormalde kapalıİnşaat kullanımıVakum alanı kavrama sistemi FXP-FMPDaha fazla gösterDaha az göster