- YENI
EIP 10 S04
Parça no.: 10.02.01.02144
Inline ejector for vacuum generation directly in the hose
| Nozul boyutu | 10 |
| Bağlantı | Hose D6(1)-D6(2) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D | 16,2 mm |
| d | 6 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| L | 40,5 mm |
| L2 | 25,5 mm |
| LG1 | 7 mm |
| SW1 | 17 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nozul boyutu | 1,0 mm |
| Vakum debisi (maks.) | 21 l/min |
| Vakum debisi (maks.) | 1,23 m³/h |
| Tahliye derecesi | 89 % |
| Optimum çalışma basıncı | 4 bar |
| Bağlantı | Hose D6(1)-D6(2) |
| Ağırlık | 34,5 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon