- VERIMLI
SCTSi ECT 4
Parça no.: 10.02.02.06585
16'ya kadar Modüler Manifold SCPSi
| İletişim | Ethercat |
| Ejektör sayısı | 4 |
| SCPSt 15 G02 NO | |
| SCTSi-ECT-4-AB-4C7A-00 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 97,3 mm |
| B1 | 124,7 mm |
| B2 | 13,5 mm |
| B3 | 109 mm |
| B4 | 77 mm |
| d | 6 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/4"-F |
| G3 | M12x1-M |
| G4 | M12x1-M |
| G5 | M12x1-F |
| H | 105 mm |
| H2 | 88,5 mm |
| H3 | 53,5 mm |
| H4 | 22,5 mm |
| L | 126,2 mm |
| L1 | 160,2 mm |
| L2 | 27 mm |
| L3 | 18,5 mm |
| L4 | 16 mm |
| L5 | 27 mm |
| X1 | 143,2 mm |
| Y1 | 64 mm |
| Ejektör sayısı | 4 |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| İletişim | Ethercat |
| Ağırlık | 1,12 kg |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon
Yazılım
Yazılım
Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.
| Dokümantasyon | Dil |
|---|---|
| İngilizce | |
| İngilizce |