Schmalz

Aksesuarlar SBPL

Sonuçları filtrele

14 sonuçtan 1 - 10'si

ERS VENT SCPLb/c

Parça no.: 10.02.02.07698

Spare part (pump)

İnşaat kullanımıSCPLb/c
ABL-SET SBPL/SCPL M

Parça no.: 10.02.01.01939

Exhaust air set

İnşaat kullanımıSBPL/SCPL
BoyutM
Uzunluk L71 (mm)
Genişlik B31 (mm)
Yükseklik H82.5 (mm)
ABL-SET SBPL/SCPL L

Parça no.: 10.02.01.01940

Exhaust air set

İnşaat kullanımıSBPL/SCPL
BoyutL
Uzunluk L71 (mm)
Genişlik B31 (mm)
Yükseklik H97 (mm)
DI-RA 112.5x34.8 NBR-55 SBPL/SCPL

Parça no.: 10.02.01.01541

Sızdırmazlık çerçevesi

İnşaat kullanımıSBPL/SCPL
Uzunluk L112.5 (mm)
Genişlik B34.8 (mm)
Yükseklik H2.8 (mm)
ST 20 AL-EL

Parça no.: 10.02.01.01679

Hortum manşonu

MalzemeAlüminyum
İnşaat kullanımıTemel ejektör
Dış çap D20 (mm)
Uzunluk L4 (mm)
Genişlik B46 (mm)
ST 25 AL-EL

Parça no.: 10.02.01.01680

Hortum manşonu

MalzemeAlüminyum
İnşaat kullanımıTemel ejektör
Dış çap D25 (mm)
Uzunluk L4 (mm)
Genişlik B46 (mm)
ST 32 AL-EL

Parça no.: 10.02.01.01681

Hortum manşonu

MalzemeAlüminyum
İnşaat kullanımıTemel ejektör
Dış çap D32 (mm)
Uzunluk L4 (mm)
Genişlik B46 (mm)
SET SBPL/SCPL 75/100

Parça no.: 10.02.01.01685

Retrofit kiti

İnşaat kullanımıSBPL/SCPL
Boyut75/100
SET SBPL/SCPL 125/150

Parça no.: 10.02.01.01686

Retrofit kiti

İnşaat kullanımıSBPL/SCPL
Boyut125/150
VRS-ST 15x101.7 SBPL

Parça no.: 10.02.01.01687

Sızdırmazlık tapası - ön montaj

İnşaat kullanımıTemel ejektör
Dış çap D15 (mm)
Uzunluk L101.7 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git