SBP-C 05 G01 VS-T
Parça no.: 10.02.01.00997
Temel ejektör "BASE PUMP kontrollü" çok hafif yapıya sahip
| Nozul çapı | 0.5 (mm) |
| Tahliye derecesi | 85 (%) |
| Bağlantı | M5(1)-M5(2) |
| Optimum çalışma basıncı | 4.5 (bar) |
| Vakum debisi (maks.) | 7 (l/min) |
| Hava tüketimi emiş | 14 (l/min) |
| Ejektörün işlevselliği | elektroni̇k vakum anahtari |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 10 mm |
| d | 4,2 mm |
| D | 9 mm |
| G1 | M5-F |
| G2 | M5-F |
| G3 | M5-F |
| H | 37 mm |
| H2 | 5,2 mm |
| H3 | 16 mm |
| H4 | 14,8 mm |
| L | 50 mm |
| L1 | 74 mm |
| L2 | 12,5 mm |
| L3 | 27 mm |
| L4 | 24,8 mm |
| SW1 | 8 mm |
| SW2 | 8 mm |
| X1 | 20 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nozul çapı | 0,5 mm |
| Tahliye derecesi | 85 % |
| Vakum debisi (maks.) | 0,4 m³/h |
| Vakum debisi (maks.) | 7 l/min |
| Hava tüketimi emiş | 0,8 m³/h |
| Hava tüketimi emiş | 14 l/min |
| Ses seviyesi serbest | 58 dB(A) |
| Ses seviyesi emiş | 53 dB(A) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Optimum çalışma basıncı | 4,5 bar |
| Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 2 mm |
| Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 2 mm |
| Ağırlık | 86,5 g |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 50 °C |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [psi] | 43,5 ... 87,0 |
| Optimum basınç | 65,2 psi |
| Vakum debisi (maks.) | 0,25 cfm |
| Hava tüketimi emiş | 0,49 cfm |
| Ürün ailesi | SBP-C |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon