SEG 25 LS
Parça no.: 10.02.01.00259
Sağlam muhafazalı temel ejektör üniversal kullanım için
| Nozul çapı | 2.5 (mm) |
| Şekil | Yüksek emiş kapasitesi için |
| Vakum debisi (maks.) | 260 (l/min) |
| Hava tüketimi emiş | 275 (l/min) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 32 mm |
| D | 28 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | G1/2"-F |
| G3 | G1/2"-F |
| H | 50 mm |
| L | 117 mm |
| SW1 | 22 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nozul çapı | 2,5 mm |
| Tahliye derecesi | 55 % |
| Vakum debisi (maks.) | 260 l/min |
| Vakum debisi (maks.) | 15,6 m³/h |
| Vakum debisi (maks.) | 9,18 cfm |
| Hava tüketimi emiş | 275 l/min |
| Hava tüketimi emiş | 16,5 m³/h |
| Hava tüketimi emiş | 9,71 cfm |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [psi] | 43,5 ... 87,0 |
| Optimum çalışma basıncı | 5 bar |
| Optimum basınç | 72,5 psi |
| Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 6 mm |
| Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 12 mm |
| Çalışma sıcaklığı | -10 ... 80 °C |
| Ağırlık | 273 g |
| Ürün ailesi | SEG |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon