- FAZ AŞIMI KALEMI
VZ-OG 63 AC3 100 MS
Parça no.: 10.03.04.00144
Yağ yağlamalı vakum merkezi pompa ve vakum haznesi
| Vakum debisi -800 | 63 (m³/h) |
| Gerilim | 230/400 V, 50 Hz |
| Rezervuar hacmi | 100 (l) |
| ile | Motor koruma şalteri |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 610 mm |
| B1 | 750 mm |
| d | 11 mm |
| G2 | G1-1/4-F |
| H | 700 mm |
| L | 710 mm |
| L1 | 720 mm |
| X1 | 480 mm |
| Y1 | 570 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Maks. vakum | -980 mbar |
| Gerilim | 230/400 V, 50 Hz |
| Motor gücü | 1,5 kW |
| Rezervuar hacmi | 100 l |
| Vakum debisi -800 | 63 m³/h |
| Koruma tipi IP | |
| Ağırlık | 112,5 kg |
| Ürün ailesi | VZ |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon