- YENI
- VERIMLI
VH-TR Plus 80 100
Parça no.: 10.01.55.00011
Vacuum unit with vacuum pump and accumulator
| Şekil | Artı |
| Vakum jeneratörü tasarımı | Kuru çalışan pompa EVE-TR |
| Vakum debisi (maks.) | 80 (m³/h) |
| Rezervuar hacmi | 100 (l) |
| Genişlik B | 623 (mm) |
| Yükseklik H | 857 (mm) |
| Maks. vakum | -850 (mbar) |
| ile | Filtre |
| Ejektörün işlevselliği | elektri̇kli̇ hava tasarruf fonksi̇yonu |
| Ek fonksiyon ejektörü | Vakum anahtarı dijital |
| 50 Hz'de Gerilim | D230 V / Y400 V ± %10 |
| 60 Hz'de Gerilim | D265 V / Y460 V ±%10 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| L | 823 mm |
| B | 623 mm |
| H | 857 mm |
| D | 38 mm |
| ile | Filtre |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vakum debisi (maks.) | 80 m³/h |
| Rezervuar hacmi | 100 l |
| Maks. vakum | -850 mbar |
| Ejektörün işlevselliği | elektri̇kli̇ hava tasarruf fonksi̇yonu |
| Ek fonksiyon ejektörü | Vakum anahtarı dijital |
| 50 Hz'de Gerilim | D230 V / Y400 V ± %10 |
| 60 Hz'de Gerilim | D265 V / Y460 V ±%10 |
Dokümantasyon
Dokümantasyon