SC 030 M5-IG
Parça no.: 10.01.06.03440
Vantuz için bağlantı elemanı "SchmalzConnector"
| Bağlantı türü | 030 |
| Bağlantı | M5-F |
| Uzunluk L1 | 15.8 (mm) |
| Montaj uzunluğu | 10 (mm) |
| Nominal çap dn | 3.1 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 3,1 mm |
| D | 7,2 mm |
| D2 | 5,8 mm |
| G1 | M5-F |
| L | 10 mm |
| L1 | 15,8 mm |
| L2 | 4,3 mm |
| L3 | 1,5 mm |
| LG1 | 5,5 mm |
| SW1 | 8 mm |
| SW2 | 3 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Bağlantı türü | 030 |
| Ağırlık | 1,4 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon