SPF 25 ED-65 G1/8-AG
Parça no.: 10.01.01.13242
Dinamik için düz vantuz (yuvarlak) karton ve sert malzemelerin taşınması paketleme
Endüstriler: Lojistik | Paketleme
| Boyut | 25 |
| Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Diş G1 | G1/8"-M |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 4,1 mm |
| Dmax(S) | 28 mm |
| Ds | 26,4 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| H | 17 mm |
| LG1 | 7,5 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (İnme) | 2 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 22,7 N |
| Çekme kuvveti | 27,1 N |
| Yanal kuvvet | 17 N |
| Cilt | 1,7 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 30 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 4 mm |
| Boyut | 25 |
| Körük Sayısı | 0 |
| Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 Shore A |
| Ağırlık | 7,1 g |
| Ürün ailesi | SPF |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon