SPB4f 30 SI-55 G1/8-IG
Parça no.: 10.01.06.03541
Körüklü vantuz (yuvarlak)
Endüstriler: Paketleme
| Boyut | 30 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Diş G1 | G1/8"-F |
| Körük Sayısı | 4.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d2 | 12,3 mm |
| dn | 8,6 mm |
| Dmax(S) | 32 mm |
| Ds | 30,7 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| H | 57,5 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (İnme) | 11 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| 200 mbar'da emme kuvveti | 4,3 N |
| 400 mbar'da emme kuvveti | 8,5 N |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 12,8 N |
| Çekme kuvveti | 21,2 N |
| Cilt | 5,99 cm³ |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 9 mm |
| Körük Sayısı | 4,5 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Ağırlık | 30,4 g |
| Ürün ailesi | SPB4f |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon