PFG 150 NBR-55 N010
Parça no.: 10.01.01.00333
Düz vantuz (yuvarlak)
| Boyut | 150 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 7 mm |
| Dk | 104,5 mm |
| Dmax(S) | 158 mm |
| Ds | 147,5 mm |
| H | 31 mm |
| Z (İnme) | 9 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 842 N |
| Cilt | 164,71 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 300 mm |
| Boyut | 150 |
| Meme ucu ailesi | N 010 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Ağırlık | 411,3 g |
| Ürün ailesi | PFG |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon