Schmalz

Vantuzlar SFF / SFB1

Vakum alanı (Ø) 10 mm'den 60 mm'ye kadar

CCL'leri korumak için stabilize edici destek yüzeyine sahip esnek, ince sızdırmazlık dudağı

Güvenli bileşen kullanımı için yapısı sayesinde çok iyi vakum dağılımı

Çok çeşitli gereksinimler için vantuzlar (gıda güvenli, kimyasallara dayanıklı, sıcaklığa dayanıklı, dağıtıcı)

NBR-ESD ile kontrolsüz elektrostatik boşalmaya karşı koruma

Tasarım
  • Düz vantuz SFF (1) veya 1,5 körüklü vantuz SFB1 (2) ve Schmalz bağlantı elemanı SC'den (3) oluşan ince ve esnek sızdırmazlık dudağına sahip vantuz
  • Petek yapılı ve çok iyi vakum dağılımlı iç destek yüzeyi
  • Vakum alanı (Ø) 10 mm'den 60 mm'ye kadar
Teknik veri
  • Vakum alanı (Ø) 10 mm'den 60 mm'ye kadar
  • Malzeme: HT1, NBR-ESD
  • Dissipatif ve iz bırakmayan varyantlar
Endüstriler
  • Elektronik

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git