RSV 36 G1-1/4-IG MS
Parça no.: 10.05.05.00006
Elektrik kesintisi durumunda sistem vakumunu korumak için çek valf
Endüstriler: Genel
| Nominal boyut | 36 (mm) |
| Diş G1 | G1-1/4"-F |
| Nominal akış hızı | 125 (m³/h) |
| Çalışma sıcaklığı | -20 ... 100 °C |
| Malzeme | Pirinç |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D | 63 mm |
| G1 | G1-1/4"-F |
| G2 | G1-1/4"-F |
| L | 88 mm |
| SW1 | 50 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nominal boyut | 36 mm |
| Nominal akış hızı | 125 m³/h |
| Nominal akış hızı | 2.082,5 l/min |
| Ağırlık | 0,74 kg |
| Ürün ailesi | RSV |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon