Schmalz

Sipariş Bilgileri

Mini kompakt vana SCPM EV, bağlantıya hazır bir ürün olarak (bağlantı kablosu olmadan) tedarik edilir.

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, bağlantı fişi

Ürün ailesine geri dön
Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SCPMc EV S09 NC JST-5 NPN

Parça no.: 10.02.02.07246

Zeki için mini kompakt valf vakum sistemlerinin kontrolü

Endüstriler: Genel

BağlantıHose D6(1A)-D4(1)-D6(2)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]4.0 ... 6.0 bar
Kontrol ValfiNormalde kapalı
Elektrik bağlantısıMale connect JST, 5 pol
Koruma tipi IPIP 40 (with plug)
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 12  mm
B1 12,5  mm
d1 4,2  mm
d2 6,2  mm
H 65,3  mm
H1 66  mm
H2 24,95  mm
H3 7,5  mm
H4 30  mm
H5 7,5  mm
H6 17,5  mm
L 76,5  mm
L1 99,4  mm
L3 20,5  mm
X1 36  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Kontrol Valfi NC
Kontrol Valfi Normalde kapalı
Elektrik bağlantısı Male connect JST, 5 pol
Bağlantı Hose D6(1A)-D4(1)-D6(2)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] 4.0 ... 6.0 bar
Çalışma sıcaklığı 0 ... 50 °C
Ağırlık 89  g
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git