HSV 12 3/2 G1/2-IG
Parça no.: 10.05.07.00036
Vakum ve basınçlı havanın manuel olarak değiştirilmesi için manuel sürgülü valf
Endüstriler: Genel
| Nominal boyut | 12 (mm) |
| Fonksiyon valfi | 3/2 çok yönlü kontrol valfi |
| Diş G1 | G1/2"-F |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D1 | 40 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| L | 80 mm |
| LG1 | 16 mm |
| SW1 | 27 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nominal boyut | 12 mm |
| Nominal akış hızı | 16 m³/h |
| Nominal akış hızı | 266,7 l/min |
| Ağırlık | 0,23 kg |
| Ürün ailesi | HSV |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon