Schmalz

Sipariş Bilgileri

Üç yollu küresel vana KVD, bağlantıya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

KVD 15 3/2

Parça no.: 10.05.08.00003

Vakum ve basınçlı havanın manuel olarak değiştirilmesi için üç yollu küresel vana

Endüstriler: Genel

Nominal boyut15 (mm)
Fonksiyon valfi3/2 çok yönlü kontrol valfi
Diş G1G1/2"-F
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]-0,95 ... 16,00 bar
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 58  mm
D1 39  mm
G1 G1/2"-F
H 85  mm
L 77  mm
L2 125  mm
LG1 19  mm
SW1 27  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Nominal boyut 15  mm
Nominal akış hızı 22  m³/h
Nominal akış hızı 366,7  l/min
Ağırlık 0,81  kg
Ürün ailesi KVD
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git