KVD 20 3/2
Parça no.: 10.05.08.00004
Vakum ve basınçlı havanın manuel olarak değiştirilmesi için üç yollu küresel vana
Endüstriler: Genel
| Nominal boyut | 20 (mm) |
| Fonksiyon valfi | 3/2 çok yönlü kontrol valfi |
| Diş G1 | G3/4"-F |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -0,95 ... 16,00 bar |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 70 mm |
| D1 | 47 mm |
| G1 | G3/4"-F |
| H | 107 mm |
| L | 92 mm |
| L2 | 145 mm |
| LG1 | 23 mm |
| SW1 | 34 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nominal boyut | 20 mm |
| Nominal akış hızı | 45 m³/h |
| Nominal akış hızı | 750 l/min |
| Ağırlık | 1,26 kg |
| Ürün ailesi | KVD |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon