- VERIMLI
Teknik veri
Teknik veri
- Doosan marka robotlar için bağlantıya hazır tutucu setleri
- Tutucu, uygun flanş ve bağlantı kablosu içerir
Ürün
- VERIMLI
ROB-SET ECBPMi DOOSAN10.03.01.00580
| İnşaat kullanımı | Elektrikli vakum jeneratörü ECBPMi |
| için | Doosan Robotics |
| içerir | Vantuz |
| ve | Vidalar |
| Tahliye derecesi | 60 (%) |
ROB-SET FXCB DOOSAN O2010.01.43.00159
| ile | |
| için | Doosan Robotics |
| Tip | Serie M,A,H |
| İnşaat vakum anahtarı | PNP anahtarlama |
| Kontrol Valfi | Normalde açık |
ROB-SET FXCB DOOSAN SPB210.01.43.00160
| ile | |
| için | Doosan Robotics |
| Tip | Serie M,A,H |
| İnşaat vakum anahtarı | PNP anahtarlama |
| Kontrol Valfi | Normalde açık |
FQE Alan Gripper Sistemleri
- Entegre pnömatik vakum üretimi veya harici vakum üretimi için bağlantı
- Sızdırmazlık elemanı: Sızdırmazlık süngeri veya vantuzlar
Hafif Alan Gripper Sistemleri ZLW
- Hafif Alan Gripper Konstrüksiyonu
- 35 kg'a kadar kaldırma kapasitesi
- Maks. boyutlar (UxG): 850 x 650 mm
- Sızdırmazlık elemanı: Sünger veya vantuzlu modeller
Modüler Gripper Sistemi PXT
- Yaygın robot modelleri veya universal flanş için uygun flanş plakaları
- Entegre vakum kanallı montaj profili
- Tüm Schmalz komponentleriyle uyumlu
Çuval Tutucu PSSG-X
- Entegre vakum üretimli çuval tutucu
- Boyutlar: 290 x 215 mm ila 350 x 250 mm
- Malzeme NBR, SI
RMQC 50 DOOSAN DIO WS-M8-8 PNP MATCH10.08.09.00003
| Dmk | 50 (mm) |
| için | Doosan Robotics |
| Tip | M-/H-/A- Series |
| Girişler / çıkışlar | dijital giriş / çıkış |
| Freedrive | |
| Elektrik bağlantısı | Elbow con M8, 8 pole |
| İnşaat vakum anahtarı | PNP anahtarlama |
| İnşaat | Hızlı değiştirme sistemi MATCH |
Ürün sorgulama