- VERIMLI
Teknik veri
Teknik veri
- Omron marka robotlar için bağlantıya hazır tutucu setleri
- Tutucu, uygun flanş ve bağlantı kablosu içerir
Ürün
- VERIMLI
ROB-SET ECBPMi OMRON10.03.01.00605
| İnşaat kullanımı | Elektrikli vakum jeneratörü ECBPMi |
| için | OMRON |
| içerir | Vantuz |
| ve | Vidalar |
| Tahliye derecesi | 60 (%) |
End-of-Arm Ecosystem MATCH
- 25 kg'a kadar taşıma kapasitesi
- Tüm yaygın hafif yapı robotlarıyla uyumlu
ROB-SET FXCB OMRON O2010.01.43.00120
| ile | |
| için | OMRON |
| Tip | TM5, TM12, TM14 |
| İnşaat vakum anahtarı | NPN anahtarlama |
| Kontrol Valfi | Normalde açık |
ROB-SET FXCB OMRON SPB210.01.43.00133
| ile | |
| için | OMRON |
| Tip | TM5, TM12, TM14 |
| İnşaat vakum anahtarı | NPN anahtarlama |
| Kontrol Valfi | Normalde açık |
FQE Alan Gripper Sistemleri
- Entegre pnömatik vakum üretimi veya harici vakum üretimi için bağlantı
- Sızdırmazlık elemanı: Sızdırmazlık süngeri veya vantuzlar
Hafif Alan Gripper Sistemleri ZLW
- Hafif Alan Gripper Konstrüksiyonu
- 35 kg'a kadar kaldırma kapasitesi
- Maks. boyutlar (UxG): 850 x 650 mm
- Sızdırmazlık elemanı: Sünger veya vantuzlu modeller
Modüler Gripper Sistemi PXT
- Yaygın robot modelleri veya universal flanş için uygun flanş plakaları
- Entegre vakum kanallı montaj profili
- Tüm Schmalz komponentleriyle uyumlu
Çuval Tutucu PSSG-X
- Entegre vakum üretimli çuval tutucu
- Boyutlar: 290 x 215 mm ila 350 x 250 mm
- Malzeme NBR, SI
Ürün sorgulama