VCBL-K1-PRO 125x75x100 D-360
Parça no.: 10.01.12.04587
Vacuum block for Schmalz 1-circuit console
| İnşaat | PRO |
| Boyutlar (LxW) | 125x75 |
| 160x115 mm | |
| Yükseklik H | 100 (mm) |
| Düzenleme | Can be turned 360° |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 75 mm |
| H | 100 mm |
| H2 | 73 mm |
| L | 125 mm |
| L1 | 160 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| 160x115 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon