VCMC-K2-QUICK 170x135x125 10-100
Parça no.: 10.01.12.04743
Dar için mekanik kelepçe ve çerçeve parçaları, 2 devreli konsol
| Şekil | HIZLI |
| Boyutlar (LxW) | 170x135 |
| Yükseklik H | 125 (mm) |
| Strok Z | 10 (mm) |
| Sıkıştırma aralığı [mm] | 10,0 ... 100,0 mm |
| Ek fonksiyon vakum bloğu | Aletsiz yükseklik ayarı |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 133,3 mm |
| D1 | 56 mm |
| H | 125 mm |
| H1 | 258,5 mm |
| H2 | 30 mm |
| L | 170 mm |
| X1 | 66,5 mm |
| X2 | 44 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Sıkıştırma aralığı [mm] | 10,0 ... 100,0 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon