VCBL-K2 140x115x100 AS
Parça no.: 10.01.12.00446
Schmalz 2 devreli konsol için vakum bloğu
| Boyutlar (LxW) | 140 x 115 |
| Boyut emme plakası alt | 140 x 115 mm |
| Yükseklik H | 100 (mm) |
| Ek fonksiyon vakum bloğu | Kaldırma sistemi |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 115 mm |
| H | 100 mm |
| H2 | 74,8 mm |
| L | 140 mm |
| L1 | 166 mm |
| L2 | 26 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| 140x115 mm | |
| Ağırlık | 0,82 kg |
Dokümantasyon
Dokümantasyon