Schmalz

Sipariş Bilgileri

VCBL-K2-PRO vakum bloğu monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

  • VCSP-O tipi üst vakum plakası - elastomer parça, çeşitli boyutlarda ve vakum alanlarında mevcuttur
  • Plastikten yapılmış taban gövdesi
  • Alt vakum plakası tipi VCSP-U - Elastomer parça

Mevcut yedek parçalar: Vakum contası (üst), aşınma parçaları seti, vakum contası (alt), sızdırmazlık çerçevesi, sürtünme plakası, çelik uçlu yedek parça seti, dokunmatik valf

Mevcut aksesuarlar: Vakum plakası köpük kauçuk

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

VCBL-K2-PRO 120x50x100 L TV

Parça no.: 10.01.12.04099

Schmalz 2 devreli konsol için vakum bloğu

İnşaatPRO
Boyutlar (LxW)120x50
160x115 mm
Yükseklik H100 (mm)
DüzenlemeUzunlamasına
Ek fonksiyon vakum bloğuAlgılama valfi
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 50  mm
H 100  mm
H2 78  mm
L 120  mm
L1 160  mm
L2 89  mm
Ek fonksiyon vakum bloğu Algılama valfi
Teknik veri
Öznitelik Değer
160x115 mm
Dokümantasyon

Yedek parçalar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git