VCBL-R 160x96x25 30/50 TV
Parça no.: 10.01.12.02676
Vakum bloğu için ızgara tabloları
| Boyutlar (LxW) | 160 x 96 |
| Uzunluk L | 160 (mm) |
| Genişlik B | 80 (mm) |
| Yükseklik H | 25 (mm) |
| Izgara | 30/50 |
| Önerilen yuva genişliği x yuva derinliği [mm] | 6,5/7,5 |
| Ek fonksiyon vakum bloğu | Algılama valfi |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 80 mm |
| H | 25 mm |
| H2 | 12 mm |
| L | 160 mm |
| L1 | 160 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Izgara | 30/50 |
| Ağırlık | 0,48 kg |
Dokümantasyon
Dokümantasyon