FU 5 3/2 -
Parça no.: 10.01.12.02055
Kontrol için ayakla çalıştırılan valf basınçlı hava ve vakum
| Nominal boyut | 5 (mm) |
| Diş G1 | G1/4"-F |
| Nominal çap dn | 5 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 153 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 159 mm |
| L | 230 mm |
| dn | 5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 2,5 kg |
| Nominal boyut | 5 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon