VCBL-G-K1 120x50x30
Parça no.: 10.01.12.03776
Düz ahşap işleme masalarında kullanım için hortum bağlantılı vakum bloğu
| için | 1 devreli vakum sistemi |
| Yükseklik H | 30 (mm) |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 4 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 50 mm |
| B1 | 133 mm |
| d | 6 mm |
| H | 30 mm |
| H2 | 14 mm |
| L | 120 mm |
| L1 | 107 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon