VCBL-S1 120x50x50 D-360 TV
Parça no.: 10.01.12.02271
SCM/Morbidelli konsolu için vakum bloğu - Tip 1
| Boyutlar (LxW) | 120 x 50 |
| Uzunluk L | 120 (mm) |
| Genişlik B | 50 (mm) |
| Yükseklik H | 50 (mm) |
| Düzenleme | 360° döndürülebilir |
| Ek fonksiyon vakum bloğu | Algılama valfi |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 50 mm |
| B1 | 120 mm |
| L | 120 mm |
| H | 50 mm |
| H2 | 31,5 mm |
| L1 | 120 mm |
| L2 | 72,5 mm |
| R1 | 41,3 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon