VCDR 141x77.2x5.1 VCBL-S
Parça no.: 10.01.12.03138
Sızdırmazlık çerçevesi (alt)
| Uzunluk L | 141 (mm) |
| Genişlik B | 77.2 (mm) |
| Yükseklik H | 5.1 (mm) |
| İnşaat kullanımı | Vakum bloğu VCBL-S |
| Sıkıştırma aralığı [mm] | mm |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 77,2 mm |
| H | 5,1 mm |
| L | 141 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Sıkıştırma aralığı [mm] | mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon