REIB-PL 116x19.5x5.5 TPE
Parça no.: 10.01.12.00805
Sürtünme plakası
| İnşaat kullanımı | Vakum bloğu |
| Uzunluk L | 116 (mm) |
| Genişlik B | 19.5 (mm) |
| Yükseklik H | 5.5 (mm) |
| Boyut | 130x30 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 19,5 mm |
| H | 5,5 mm |
| L | 116 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon