- YENI
CVU 2SBP 15
Parça no.: 10.01.27.02067
Pnömatik vakum üreteci CNC makinelerinde kullanım için metal işleme için
| Vakum jeneratörü tasarımı | 2x temel ejektör SBP |
| Nozul boyutu | 1,5 mm |
| Çap vakum bağlantısı | 10 (mm) |
| Tahliye derecesi | 85 (%) |
| Vakum debisi (maks.) | 8.6 (m³/h) |
| Hava tüketimi emiş | 12.6 (m³/h) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 5.0 ... 6.0 bar |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 242,3 mm |
| D1 | 10 mm |
| d1 | 10 mm |
| H | 80,3 mm |
| L | 298,3 mm |
| X1 | 70 mm |
| X2 | 7 mm |
| Y1 | 203 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nozul boyutu | 1,5 mm |
| Tahliye derecesi | 85 % |
| Vakum debisi (maks.) | 8,6 m³/h |
| Hava tüketimi emiş | 12,6 m³/h |
| Vakum jeneratörü tasarımı | 2x temel ejektör SBP |
Dokümantasyon
Dokümantasyon